EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Model 62204 - Vis sans tête 6 pans creux bout plat - ISO 4026 DIN 913 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
...
inox_a2
Model 62204 - Vis sans tête 6 pans creux bout plat - ISO 4026 DIN 913 - Inox A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 622046X5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
DXL
Matière
MAT
Screw nominal diameter
D [mm]
Length
L [mm]
Width across flats
S [mm]
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
622045X10
5x10
Acier inoxydable A2
5.0
10
2.5
622045X12
5x12
Acier inoxydable A2
5.0
12
2.5
622045X16
5x16
Acier inoxydable A2
5.0
16
2.5
622045X20
5x20
Acier inoxydable A2
5.0
20
2.5
622045X25
5x25
Acier inoxydable A2
5.0
25
2.5
622045X30
5x30
Acier inoxydable A2
5.0
30
2.5
622045X35
5x35
Acier inoxydable A2
5.0
35
2.5
622045X40
5x40
Acier inoxydable A2
5.0
40
2.5
622045X45
5x45
Acier inoxydable A2
5.0
45
2.5
622045X50
5x50
Acier inoxydable A2
5.0
50
2.5
622046X5
6x5
Acier inoxydable A2
6.0
5
3.0
622046X6
6x6
Acier inoxydable A2
6.0
6
3.0
622046X8
6x8
Acier inoxydable A2
6.0
8
3.0
622046X10
6x10
Acier inoxydable A2
6.0
10
3.0
622046X12
6x12
Acier inoxydable A2
6.0
12
3.0
622046X16
6x16
Acier inoxydable A2
6.0
16
3.0
622046X20
6x20
Acier inoxydable A2
6.0
20
3.0
622046X25
6x25
Acier inoxydable A2
6.0
25
3.0
622046X30
6x30
Acier inoxydable A2
6.0
30
3.0
Pokaż widok skompresowany (110 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
- Model 62204
Shorttext
Vis sans tête 6 pans creux bout plat - ISO 4026 DIN 913 - Inox A2
Ostatnia aktualizacja
30.07.2020 06:54:40
Urządzenie
słowa kluczowe
Fixation
Hexagon socket head cap screw
Hexagon socket set screw
ISO
Reference
Stainless steel
fasteners
flat point
Klasyfikacje
ECLASS 14.0
23-11-03-03 Śruba trzpieniowa, bolec gwintowany
ECLASS 10.1
23-11-03-02 Trzpień gwintowany, bolec, śruba trzpieniowa
ECLASS 5.0
23-11-03-02 02
ETIM 10.0
EC002349 Stud bolt